Elementos destacados de MOVIPRO® technology
Potente | MOVIPRO® technology ofrece soluciones descentralizadas hasta una potencia nominal de 30 kW. |
Escalable | Gracias a la implementación integral de la plataforma MOVIDRIVE®, es posible obtener versiones y opciones que se adapten a los requisitos de la aplicación. La tecnología de seguridad ofrece, por ejemplo, desde funciones de parada segura hasta funciones de posicionamiento seguro y control de freno seguro opcional. |
Integridad | Con MOVI-C®, es posible cambiar entre la instalación en el armario de conexiones y la instalación descentralizada. La integridad de las funciones y propiedades es independiente de la serie de la unidad y del tipo de instalación. |
Flexibilidad | La gama de productos descentralizada soporta flexiblemente la conexión a diversos sistemas de nivel superior. |
Single-axis | DFC – Direct Fieldbus Communication (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP) |
Motion slave | DSI – Direct Systembus Installation (EtherCAT®/CiA402) |
Motion/Automation control | DSI – Direct Systembus Installation (EtherCAT®/SBusPLUS) |
Instalación | Para MOVIPRO® technology todas las interfaces están diseñadas con conectores enchufables industriales que permiten una instalación sencilla en poco tiempo. La caja de conexión opcional con interruptor de mantenimiento simplifica aún más el trabajo de instalación. |