MOVIPRO® technology

说明

MOVIPRO® technology是一款分散式变频器。整个MOVI-C®自动化模块的特性和功能都是一致的。

额定输出电流

  • 规格2:5.5 A,7 A,9.5 A准备中。
  • 规格2E:12.5 A、16 A
  • 规格3:24 A、32 A
  • 规格3E:46 A,62 A准备中。

过载容量

最大200 %

通讯款

  • DFC – 直接现场总线通讯
    (PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP)
  • DSI – 直接系统总线控制
    (EtherCAT®/CiA402,EtherCAT®/SBusPLUS)

功能安全

  • CSB31A适用于安全停止功能和安全通讯
  • CSS.1A适用于安全停止/移动功能以及安全通讯
  • CSA31A适用于安全停止/移动/定位功能以及安全通讯

所有安全选项均可提供安全输入端/输出端和可选的安全制动控制功能。

制动控制装置

  • DC 24V内置制动控制装置 (BMV5)
  • 与电机内置制动控制装置BG1Z兼容
  • 用于AC 230 V、AC 400 V和AC 460 V的内置制动控制装置 (BD1B)
  • 用于AC 230 V、AC 400 V和AC 460 V的内置安全制动控制装置 (SBM)
  • 可选:2个内置制动控制装置,适用于双电机运行(仅配有BD1B或SBM)

数字量和
模拟量
输入/输出端

  • 最多12个数字量输入端
  • 最多8个数字量输出端
  • 1个继电器触点
  • 最多2个模拟量输入端
  • 最多2个模拟量输出端