功率部件型号描述

下表为功率部件的型号描述示例:

MPI

功率部件

MPI = 功率部件MOVIPRO®

91

内置电源件

90 = 无内置电源件

91 = 带80 W 24 V电源件

92 = 带160 W 24 V电源件

A

A版本

 

0160

额定输出电流

0055 = 5.5 A

0070 = 7 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16 A

0240 = 24 A

0320 = 32 A

0460 = 46 A

0620 = 62 A

 

5

供电电压

5 = AC 500 V

E

功率部件类型/EMC

1 = IT网络规格

E = EMC滤波器极限值类别C2

3

连接方式

3 = 3相

 

002

电源接线

002 = 用于规格2/2E/3的连接电缆

003 = 用于规格3E的连接电缆

102 = 用于规格2/2E/3的接线盒

103 = 用于规格3E的接线盒

 

1

电机接口数量

1 = 一个电机接口

2 = 两个电机接口

DA

电机插接头

DA = 适用于带MOVILINK® DDI接口的电机的M23接口

DB = 适用于带MOVILINK® DDI接口的电机的M40接口

D5 = 适用于带MOVILINK® DDI接口的电机的Han® 10 B和M23接口

AA = 适用于不带MOVILINK® DDI接口的电机的M23接口

A4 = 适用于不带MOVILINK® DDI接口的电机的Han® 10 B接口

A5 = 适用于不带MOVILINK® DDI接口的电机的Han® 10 B和M23接口

 

1

制动控制装置的数量

0 = 无内置的制动控制装置

1 = 一个制动控制装置

2 = 两个制动控制装置

BD23

制动控制装置规格

BM02 = 带DC 24 V供电的BMV

BD23 = AC 230 V制动控制装置 (BD1B 23)

BD40 = AC 400 V制动控制装置 (BD1B 40)

BD46 = AC 460 V制动控制装置 (BD1B 46)

BS23 = AC 230 V安全制动控制装置 (SBM I-230-120-00)

BS40 = AC 400 V安全制动控制装置 (SBM I-400-120-00)

BS46 = AC 460 V安全制动控制装置 (SBM I-460-120-00)

0052 = 准备BG1Z

/C10

温度范围和冷却装置

/C10 = 更高的适用温度范围,> 40 °C

/C02 = 外部风扇

/C12 = 外部风扇,更高的适用温度范围,> 40 °C