Designación de modelo módulo de potencia

La siguiente tabla muestra a modo de ejemplo una designación de modelo para el módulo de potencia:

MPI

Módulo de potencia

MPI = Módulo de potencia MOVIPRO®

91

Fuente de alimentación integrada

90 = Sin fuente de alimentación integrada

91 = Con fuente de alimentación de 24 V 80 W

92 = Con fuente de alimentación de 24 V 160 W

A

Versión A

 

0160

Corriente nominal de salida

0055 = 5.5 A

0070 = 7 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16 A

0240 = 24 A

0320 = 32 A

0460 = 46 A

0620 = 62 A

 

5

Tensión de alimentación

5 = 500 V CA

E

Variante del módulo de potencia/CEM

1 = Versión Red IT

E = Filtro CEM valor límite categoría C2

3

Tipo de conexión

3 = 3 fases

 

002

Conexión de alimentación

002 = Cable de conexión para tamaño 2/2E/3

003 = Cable de conexión tamaño 3E

102 = Caja de conexión para tamaño 2/2E/3

103 = Caja de conexión para tamaño 3E

 

1

Número de interfaces de motor

1 = Una interfaz de motor

2 = Dos interfaces de motor

DA

Conector enchufable motor

DA = Interfaz M23 para motores con interfaz MOVILINK® DDI

DB = Interfaz M40 para motores con interfaz MOVILINK® DDI

D5 = Interfaz Han® 10 B y M23 para motores con interfaz MOVILINK® DDI

AA = Interfaz M23 para motores sin interfaz MOVILINK® DDI

A4 =Interfaz Han® 10 B para motores sin interfaz MOVILINK® DDI

A5 = Interfaz Han® 10 B y M23 para motores sin interfaz MOVILINK® DDI

 

1

Número de controles de freno

0 = Sin control del freno integrado

1 = Un control del freno

2 = Dos controles del freno

BD23

Versión de control del freno

BM02 = BMV con 24 V CC

BD23 = Control del freno 230 V CA (BD1B 23)

BD40 = Control del freno 400 V CA (BD1B 40)

BD46 = Control del freno 460 V CA (BD1B 46)

BS23 = Control del freno seguro 230 V CA (SBM I-230-120-00)

BS40 = Control del freno seguro 400 V CA (SBM I-400-120-00)

BS46 = Control del freno seguro 460 V CA (SBM I-460-120-00)

0052 = Preparación BG1Z

/C10

Rango de temperatura y refrigeración

/C10 = Rango de temperatura ampliado > 40 °C

/C02 = Ventilador externo

/C12 = Ventilador externo y rango de temperatura ampliado > 40 °C