Typenbezeichnung Leistungsteil

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft eine Typenbezeichnung für das Leistungsteil:

MPI

Leistungsteil

MPI = Leistungsteil MOVIPRO®

91

integriertes Netzteil

90 = ohne integriertes Netzteil

91 = mit 24-V-Netzteil 80 W

92 = mit 24-V-Netzteil 160 W

A

Version A

 

0160

Ausgangsnennstrom

0055 = 5.5 A

0070 = 7 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16 A

0240 = 24 A

0320 = 32 A

0460 = 46 A

0620 = 62 A

 

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

E

Leistungsteil-Variante/EMV

1 = IT-Netz-Ausführung

E = EMV-Filter Grenzwert Kategorie C2

3

Anschlussart

3 = 3 Phasen

 

002

Versorgungsanschluss

002 = Anschlusskabel für Baugröße 2/2E/3

003 = Anschlusskabel Baugröße 3E

102 = Anschaltbox für Baugröße 2/2E/3

103 = Anschaltbox für Baugröße 3E

 

1

Anzahl Motorschnittstellen

1 = eine Motorschnittstelle

2 = zwei Motorschnittstellen

DA

Steckverbinder Motor

DA = M23-Schnittstelle für Motoren mit MOVILINK® DDI-Schnittstelle

DB = M40-Schnittstelle für Motoren mit MOVILINK® DDI-Schnittstelle

D5 = Han® 10 B- und M23-Schnittstelle für Motoren mit MOVILINK® DDI-Schnittstelle

AA = M23-Schnittstelle für Motoren ohne MOVILINK® DDI-Schnittstelle

A4 = Han® 10 B-Schnittstelle für Motoren ohne MOVILINK® DDI-Schnittstelle

A5 = Han® 10 B- und M23-Schnittstelle für Motoren ohne MOVILINK® DDI-Schnittstelle

 

1

Anzahl Bremsenansteuerungen

0 = keine integrierte Bremsenansteuerung

1 = eine Bremsenansteuerung

2 = zwei Bremsenansteuerungen

BD23

Ausführung Bremsenansteuerung

BM02 = BMV mit DC 24 V

BD23 = Bremsenansteuerung AC 230 V (BD1B 23)

BD40 = Bremsenansteuerung AC 400 V (BD1B 40)

BD46 = Bremsenansteuerung AC 460 V (BD1B 46)

BS23 = sichere Bremsenansteuerung AC 230 V (SBM I-230-120-00)

BS40 = sichere Bremsenansteuerung AC 400 V (SBM I-400-120-00)

BS46 = sichere Bremsenansteuerung AC 460 V (SBM I-460-120-00)

0052 = Vorbereitung BG1Z

/C10

Temperaturbereich und Kühlung

/C10 = erweiterter Temperaturbereich > 40 °C

/C02 = externer Lüfter

/C12 = externer Lüfter und erweiterter Temperaturbereich > 40 °C