Typenbezeichnung Steuerteil
Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft eine Typenbezeichnung für das Steuerteil:
DFC | Kommunikationsart DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation |
2 | Ausführung Kommunikation 1 = EtherCAT®/SBusPLUS 2 = PROFINET IO 3 = EtherNet/IP™, Modbus TCP |
0 | Steckverbinder Kommunikation 0 = M12, 4-polig, D-codiert 5 = Push-Pull RJ45 |
A | Version Kommunikation A = erste Ausprägung Kommunikation |
– |
|
M | Steckverbinder Motorgeber 0 = Anschluss über MOVILINK® DDI-Schnittstelle M = M23 |
0 | Steckverbinder externer Geber 0 = keine Schnittstelle für externe Geber E = M23 für externe Geber |
2 | Steckverbinder Ein-/Ausgänge 2 = 2 × M23 3 = 3 × M23 4 = 3 × M23, 4 × M12 |
2 | Steckverbinder sichere Ein-/Ausgänge 0 = STO-Anschluss über Steckverbinder (2 × M12) 2 = 2 × M12 3 = 3 × M12 4 = 4 × M12 |
1 | Lokales Engineering 1 = M12 für lokales Engineering 2 = Vorbereitung Bediengerät |
– |
|
T | Gerätevariante S = Systembusprofil E = Geräteprofil CiA402 (DS402) T = Technologieprofil (Feldbusanschluss) |
– |
|
0 | Technologielevel 0 = Technologielevel 0: Standard |
0 | Applikationslevel 0 = Applikationslevel 0 1 = Applikationslevel 1 2 = Applikationslevel 2 |
– |
|
000 | MOVIKIT®-Version 000 = ab Werk kein MOVIKIT®-Modul geladen |
/ |
|
SBA | Optionen Safety SBA = CSB.1A SSA = CSS.1A SAA = CSA31A |
/ |
|
ODA | Optionen Ein-/Ausgänge ODA = CID21A OAA = CIO21A |