Designación de modelo de controlador

La siguiente tabla muestra a modo de ejemplo una designación de modelo para el controlador:

DFC

Tipo de comunicación

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

2

Versión de comunicación

1 = EtherCAT®/SBusPLUS

2 = PROFINET IO

3 = EtherNet/IP™, Modbus TCP

0

Conector enchufable comunicación

0 = M12, 4 polos, codificación D

5 = Push-Pull RJ45

A

Versión de comunicación

A = Primera versión de comunicación

 

M

Conector enchufable encoder del motor

0 = Conexión mediante interfaz MOVILINK® DDI

M = M23

0

Conector enchufable encoder externo

0 = Sin interfaz para encoder externo

E = M23 para encoder externo

2

Conector enchufable entradas/salidas

2 = 2 × M23

3 = 3 × M23

4 = 3 × M23, 4 × M12

2

Conector enchufable entradas/salidas seguras

0 = Conexión STO-desconexión segura de par mediante conector enchufable (2 × M12)

2 = 2 × M12

3 = 3 × M12

4 = 4 × M12

1

Ingeniería local

1 = M12 para ingeniería local

2 = Preparación consola

 

T

Variante de unidad

S = Perfil de bus de sistema

E = Perfil de unidad CiA402 (DS402)

T = Perfil de tecnología (conexión de bus de campo)

 

0

Nivel de tecnología

0 = Nivel de tecnología 0: estándar

0

Nivel de aplicación

0 = Nivel de aplicación 0

1 = Nivel de aplicación 1

2 = Nivel de aplicación 2

 

000

Versión MOVIKIT®

000 = De fábrica sin módulo MOVIKIT® cargado

/

 

SBA

Opciones Safety

SBA = CSB.1A

SSA = CSS.1A

SAA = CSA31A

/

 

ODA

Opciones entradas/salidas

ODA = CID21A

OAA = CIO21A