控制部件型号描述
下表为控制部件的型号描述示例:
DFC | 通讯方式 DFC = 直接现场总线通讯 DSI = 直接系统总线安装 |
2 | 通讯设计 1 = EtherCAT®/SBusPLUS 2 = PROFINET IO 3 = EtherNet/IP™,Modbus TCP |
0 | 通讯插接头 0 = M12,4针,D编码 5 = 推挽式RJ45 |
A | 通讯版本 A = 第一种通讯形式 |
– |
|
M | 电机编码器插接头 0 = 经由MOVILINK® DDI接口连接 M = M23 |
0 | 外部编码器插接头 0 = 无外部编码器接口 E = 用于外部编码器的M23插接头 |
2 | 输入/输出端插接头 2 = 2 × M23 3 = 3 × M23 4 = 3 × M23, 4 × M12 |
2 | 安全型输入/输出端插接头 0 = 通过插接头 (2 × M12) 进行STO连接 2 = 2 × M12 3 = 3 × M12 4 = 4 × M12 |
1 | 本地工程设计 1 = 用于本地工程设计的M12插接头 2 = 准备操作面板 |
– |
|
T | 设备变型 S = 系统总线配置文件 E = 设备协议CiA402 (DS402) T = 技术协议(现场总线接口) |
– |
|
0 | 技术等级 0 = 技术等级0:标准 |
0 | 应用等级 0 = 应用等级0 1 = 应用等级1 2 = 应用等级2 |
– |
|
000 | MOVIKIT®版本 000 = 出厂时未加载MOVIKIT®模块 |
/ |
|
SBA | 安全选件 SBA = CSB.1A SSA = CSS.1A SAA = CSA31A |
/ |
|
ODA | 输入/输出端选件 ODA = CID21A OAA = CIO21A |