Denominação do tipo unidade de controle
A tabela seguinte mostra um exemplo de denominação do tipo para a unidade de controle:
DFC | Tipo de comunicação DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation |
2 | Versão da comunicação 1 = EtherCAT®/SBusPLUS 2 = PROFINET IO 3 = EtherNet/IP™, Modbus TCP |
0 | Conector de comunicação 0 = M12, 4 pinos, codificação D 5 = Push-Pull RJ45 |
A | Versão comunicação A = primeira versão de comunicação |
– |
|
M | Conector do encoder do motor 0 = conexão via interface MOVILINK® DDI M = M23 |
0 | Conector do encoder externo 0 = nenhuma interface para encoder externo E = M23 para encoder externo |
2 | Conector para entradas/saídas 2 = 2 × M23 3 = 3 × M23 4 = 3 × M23, 4 × M12 |
2 | Conector para entradas/saídas seguras 0 = conexão STO via conector (2 × M12) 2 = 2 × M12 3 = 3 × M12 4 = 4 × M12 |
1 | Engenharia local 1 = M12 para engenharia local 2 = preparação para painel de operação |
– |
|
T | Variante da unidade S = perfil do system bus E = perfil da unidade CiA402 (DS402) T = perfil de tecnologia (conexão fieldbus) |
– |
|
0 | Nível de tecnologia 0 = nível de tecnologia 0: padrão |
0 | Nível de aplicação 0 = nível de aplicação 0 1 = nível de aplicação 1 2 = nível de aplicação 2 |
– |
|
000 | Versão MOVIKIT® 000 = nenhum módulo MOVIKIT® carregado de fábrica |
/ |
|
SBA | Opcionais Safety SBA = CSB.1A SSA = CSS.1A SAA = CSA31A |
/ |
|
ODA | Entradas/saídas opcionais ODA = CID21A OAA = CIO21A |