Denominação do tipo do módulo de potência

A tabela seguinte mostra um exemplo de denominação do tipo para o módulo de potência:

MPI

Módulo de potência

MPI = módulo de potência MOVIPRO®

91

Fonte de alimentação integrada

90 = sem fonte de alimentação integrada

91 = com fonte de alimentação de 24 V, 80 W

92 = com fonte de alimentação de 24 V, 160 W

A

Versão A

 

0160

Corrente nominal de saída

0055 = 5.5 A

0070 = 7 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16 A

0240 = 24 A

0320 = 32 A

0460 = 46 A

0620 = 62 A

 

5

Tensão de alimentação

5 = 500 VCA

E

Variante do módulo de potência/EMC

1 = versão de rede IT

E = filtro EMC valor máximo categoria C2

3

Tipo de conexão

3 = trifásica

 

002

Terminal de alimentação

002 = cabo de conexão para tamanho 2/2E/3

003 = cabo de conexão para tamanho 3E

102 = interface de potência para tamanho 2/2E/3

103 = interface de potência para tamanho 3E

 

1

Quantidade de interfaces do motor

1 = uma interface do motor

2 = duas interfaces do motor

DA

Conector do motor

DA = interface M23 para motores com interface MOVILINK® DDI

DB = interface M40 para motores com interface MOVILINK® DDI

D5 = interface Han® 10 B e M23 para motores com interface MOVILINK® DDI

AA = interface M23 para motores sem interface MOVILINK® DDI

A4 = interface Han® 10 B para motores sem interface MOVILINK® DDI

A5 = interface Han® 10 B e M23 para motores sem interface MOVILINK® DDI

 

1

Quantidades de sistemas de controle do freio

0 = nenhum sistema de controle do freio integrado

1 = um sistema de controle do freio

2 = dois sistemas de controle do freio

BD23

Versão do sistema de controle do freio

BM02 = BMV com  24 VCC

BD23 = sistema de controle do freio 230 VCA (BD1B 23)

BD40 = sistema de controle do freio 400 VCA (BD1B 40)

BD46 = sistema de controle do freio 460 VCA (BD1B 46)

BS23 = sistema de controle do freio seguro 230 VCA (SBM I-230-120-00)

BS40 = sistema de controle do freio seguro 400 VCA (SBM I-400-120-00)

BS46 = sistema de controle do freio seguro 460 VCA (SBM I-460-120-00)

0052 = preparação BG1Z

/C10

Faixa de temperatura e refrigeração

/C10 = faixa de temperatura estendida > 40 °C

/C02 = ventilador externo

/C12 = ventilador externo e faixa de temperatura estendida > 40 °C