Iniciar o teste de frenagem
- Iniciar o teste de frenagem usando o sinal seguro de "SBT clearance". Dependendo da parametrização, o teste de frenagem começa imediatamente ou também deve ser iniciado através do sinal "SBT enable".
- Durante a execução do teste de frenagem seguro, a função de acionamento FCB 23 está ativa no conversor. O FCB 23 é usado apenas em combinação com o teste de frenagem seguro. Nos dados do processo (PE e F-PE), o bit "SBT active" está no estado lógico "1".
- Se uma saída digital segura F‑DO for parametrizada para a função SBC do sistema de controle do freio seguro, o freio controlado por este F‑DO será testado. Se ambos os F‑DOs do opcional de segurança estiverem parametrizados no SBC, o teste de frenagem é executado duas vezes. Primeiro, o freio é testado no F‑DO 00. Se esse teste estiver livre de irregularidades, o teste do segundo freio será realizado automaticamente no F‑DO 01. As etapas 3 a 5 são repetidas para testar o segundo freio.