Condições de partida
Antes de ativar o teste de frenagem, observar as seguintes condições de partida.
- A máquina deve estar em uma posição de teste adequada que permita o movimento durante o teste de frenagem ativo. A execução do teste de frenagem não deve causar nenhum perigo às pessoas.
- Ativar uma função de acionamento adequada no conversor (por ex., FCB 02) que permita realizar o teste de frenagem.
- O teste de frenagem é cancelado ativando uma função de acionamento com prioridade mais alta que FCB 23. No capítulo "Conceito FCB" você encontrará as funções atuais de acionamento no conversor. Mais informações sobre o conceito FCB estão descritas no manual do produto do conversor.
- Observar a compatibilidade com as funções do componente de segurança. Observar o capítulo "Funções do componente de segurança".