Condiciones de arranque

Antes de activar la prueba de freno, tenga en cuenta las siguientes condiciones de arranque.

  • La máquina debe estar en una posición de prueba adecuada que permita el movimiento durante la prueba de freno activa. La prueba de freno no debe suponer ningún peligro para las personas.
  • Active en el variador una función de accionamiento (p. ej., FCB 02) que permita realizar la prueba de freno.
  • La prueba de freno se cancela activando una función de accionamiento con una prioridad más alta que FCB 23. Encontrará las funciones de accionamiento actuales del variador en el capítulo "Concepto FCB". En el manual del variador se ofrece más información sobre el concepto FCB.
  • Tenga en cuenta la compatibilidad con las funciones parciales de seguridad. Consulte el capítulo "Funciones parciales de seguridad".