Iniciar de la prueba de freno
- Inicie la prueba de freno mediante la señal segura "SBT clearance". Dependiendo de la parametrización, la prueba de freno se inicia inmediatamente o también mediante la señal "SBT enable".
- Durante la prueba de freno segura, la función de accionamiento FCB 23 está activa en el variador. FCB 23 se utiliza exclusivamente en combinación con la prueba de freno segura. En los datos de proceso (PI y F-PI), el bit "SBT active" está en el estado lógico "1".
- Si hay una salida binaria segura F-DO parametrizada a la función de control de freno seguro SBC, se comprueba el freno activado por esta F-DO. Si las dos F-DO de la opción de seguridad están parametrizadas a SBC, la prueba de freno se ejecuta dos veces. Primero se prueba el freno en F-DO 00. Si esta prueba se realiza sin fallos, el segundo freno se prueba automáticamente en F-DO 01. Para probar el segundo freno, repita los pasos 3 - 5.