启动制动测试

  • 通过安全信号“SBT clearance”启动制动测试。根据参数设置,制动测试将立即开始,或者也可以通过“SBT enable”信号启动测试。
  • 在进行安全制动测试时,变频器中的FCB 23驱动功能处于激活状态。FCB 23仅可与安全制动测试结合使用。在过程数据(PE和F-PE)中,位“SBT active”处于逻辑“1”状态。
  • 如果安全数字量输出端F-DO的参数设置为安全制动控制功能SBC,则对由该F-DO触发的制动器进行测试。如果安全选件的两个F-DO的参数均设置为SBC,则将进行两次制动测试。首先测试F-DO 00上的制动器。如果测试无误,则自动测试F-DO 01上的第二个制动器。重复步骤 3 ~ 5以测试第二个制动器。