Seção transversal do cabo 4 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18195237 | HELUKABEL® MULTIFLEX 512®-PUR | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| aberto | ||||
CE/UL: 18195253 | HELUKABEL® MULTIFLEX 512®-PUR | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| aberto | ||||