Seção transversal do cabo 2.5 mm2

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

18131433

Cabo Lapp ÖLFELX® FC891

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

Han® 10 B

 

aberto