Sección del cable 4 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18195237 | HELUKABEL® MULTIFLEX 512®-PUR | Variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto | ||||
CE/UL: 18195253 | HELUKABEL® MULTIFLEX 512®-PUR | Variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto | ||||