电缆截面4 mm2

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

18195237

HELUKABEL® MULTIFLEX 512®-PUR

可变

4 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B

 

裸露

CE/UL:

18195253

HELUKABEL® MULTIFLEX 512®-PUR

可变

4 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B

 

裸露