Sección del cable 6 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18131468 | HELUKABEL JZ-602 RC | Variable
| 6 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto | ||||
CE/UL: 18174183 | Lapp Kabel ÖLFLEX FD 891 | Variable
| 6 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto | ||||