Anschlusskabel
Konformität/Sachnummer
Kabeltyp
Länge/Verlegeart
Kabelquerschnitt/Betriebsspannung
CE/UL:
18131468
HELUKABEL JZ-602 RC
variabel
6 mm2
/
AC 500 V
Han® 10 B
offen
18174183
Lapp Kabel ÖLFLEX FD 891