Seção transversal do cabo 6 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18131468 | HELUKABEL JZ-602 RC | variável
| 6 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| aberto | ||||
CE/UL: 18174183 | Cabo Lapp ÖLFLEX FD 891 | variável
| 6 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| aberto | ||||