Atraso de comutação
O tempo de resposta entre o sinal para o sistema de controle do freio (DB00/SBC) do conversor de aplicação e o sinal STATUS do SBM é ajustado com o atraso de comutação. O atraso de comutação retarda a ativação da função de monitoração por um tempo ajustável de 50 a 500 ms. O tempo de atraso definido começa com cada mudança de flanco do sinal STATUS.
Para eliminar picos de sinal, por exemplo, o sinal STATUS do SBM é filtrado por 8 ms após uma mudança de flanco. O tempo de filtro está dentro do atraso de comutação.
A figura abaixo ilustra a relação entre o sinal STATUS, atraso de comutação e ativação da função de monitoração:

y | Sinal STATUS |
t1 | Atraso de comutação |
[1] | Função de monitoração "Sistema de controle do freio" ativa |