Teste de frenagem

A função de monitoração "Sistema de controle do freio" é compatível com os seguintes testes de frenagem do conversor de aplicação:

  • Teste de frenagem SBT, integrado no opcional de segurança MOVISAFE® CS..A.
  • Teste de frenagem FCB21, integrado na unidade básica.
Informações
  • A função de monitoração do sinal STATUS é desativada automaticamente internamente durante um teste de frenagem (SBT ou FCB21). Não é possível identificar a irregularidade para o estado de comutação do sinal STATUS durante um teste de frenagem ativo.
  • A função de monitoração da frequência de comutação permanece ativa durante um teste de frenagem (SBT ou FCB21).
  • Outros testes de frenagem não são compatíveis com a função de monitoração. Neste caso, usar o teste de frenagem SBT ou FCB21 ou desativar a função de monitoração.