Prueba de freno
La función de vigilancia "Control del freno" es compatible con las siguientes pruebas de freno del convertidor de aplicación:
- Prueba de freno SBT, integrada en la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- Prueba de freno FCB21, integrada en la unidad básica.
Notas
- Durante el tiempo de una prueba de freno (SBT o FCB21) se desactiva de forma interna y automática la función de vigilancia de la señal STATUS. La detección de fallos en el estado de conmutación de la señal STATUS no es posible durante una prueba de freno activa.
- La función de vigilancia de la frecuencia de conmutación permanece activa durante una prueba de freno (SBT o FCB21).
- Otras pruebas de freno no son compatibles con la función de vigilancia. En este caso, utilice la prueba de freno SBT o FCB21 o desactive la vigilancia.