Retardo de conmutación
Con el retardo de conmutación se ajusta el tiempo de respuesta entre la señal para el control del freno (DB00/SBC) del convertidor de aplicación y la señal STATUS del SBM. El retardo de conmutación retrasa la activación de la función de vigilancia en un tiempo ajustable de 50 a 500 ms. El tiempo de retardo ajustado se inicia con el cambio de flanco de la señal STATUS.
Para, p. ej., eliminar los picos de señal, la señal STATUS de SBM se filtra durante 8 ms con el cambio de flanco. El tiempo de filtrado se encuentra dentro del retardo de conmutación.
La siguiente figura ilustra la conexión entre la señal STATUS, el retardo de conmutación y la activación de la función de vigilancia:

y | Señal STATUS |
t1 | Retardo de conmutación |
[1] | Función de vigilancia "Control del freno" activa |