通过开关延迟功能,可设置来自应用变频器的制动控制信号 (DB00/SBC) 与SBM的STATUS信号之间的反应时间。开关延迟功能可将监控功能的激活延迟50至500 ms。所设置的延迟时间从STATUS信号的每次边沿变化开始。
例如,为了消除信号峰值,SBM的STATUS信号在进行边沿变化时需经过8 ms的过滤。过滤时间在开关延迟之内。
下图描绘了STATUS信号、开关延迟与激活监控功能之间的关系:
y
STATUS信号
t1
开关延迟
[1]
监控功能“制动控制”激活