电气安装
监控功能“制动控制”需要SBM制动模块的STATUS信号。STATUS信号可按以下方式传输至应用变频器。
- STATUS信号的连接方式如下:
- 对于SBM 1:IDI01
- 对于SBM 2:IDI02
- 在MOVISUITE®中为基本单元所需的数字量输入端的以下功能进行参数设置:
- 对于SBM 1:制动控制装置1 – 状态(索引8462.20,位0)
- 对于SBM 2:制动控制装置2 – 状态(索引8462.20,位1)
- 将STATUS信号的接线连接到上位控制器 (PLC)。上位控制器通过控制字(过程输出数据)中可自由配置的位将信号传输至基本单元。
- 在MOVISUITE®中为控制字中所需位的以下功能进行参数设置:
- 对于SBM 1:制动控制装置1 – 状态(索引8462.20,位0)
- 对于SBM 2:制动控制装置2 – 状态(索引8462.20,位1)