Instalação elétrica
A função de monitoração "Sistema de controle do freio" requer o sinal STATUS do módulo de freio SBM. O sinal STATUS pode ser transmitido para o conversor de aplicação da seguinte forma.
- O sinal STATUS é conectado da seguinte forma:
- para SBM 1: IDI01
- para SBM 2: IDI02
- Parametrizar a entrada digital para a unidade básica com a seguinte função no MOVISUITE®:
- para SBM 1: sistema de controle do freio 1 – Status (Índice 8462.20, Bit 0)
- para SBM 2: sistema de controle do freio 2 – Status (Índice 8462.20, Bit 1)
- Instalação do sinal STATUS a um comando de nível superior (CLP). Isso direciona o sinal para a unidade básica através de um bit livremente configurável na palavra de comando (dados de saída de processo).
- No MOVISUITE®, parametrizar o bit desejado na palavra de comando com a seguinte função:
- para SBM 1: sistema de controle do freio 1 – Status (Índice 8462.20, Bit 0)
- para SBM 2: sistema de controle do freio 2 – Status (Índice 8462.20, Bit 1)