Control del freno
La función de vigilancia "Control del freno" es compatible con los siguientes controles de freno del convertidor de aplicación:
- Salida binaria DB00 en la unidad básica.
- La salidas binarias seguras F‑DO00/F‑DO01 de las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A configuradas a la función SBC.
Los sistemas de control de freno pueden utilizarse por separado o combinados.
Notas
- Uso de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A con función SBC configurada.
- Ponga el botón de selección "Evaluar señal 'SBC'" en "On" (véase el capítulo "Configurar la función de vigilancia").
- Uso de otros controles de freno.
- Otros controles de freno, p. ej., un dispositivo de desconexión de seguridad externo, no son compatibles con la función de vigilancia. En este caso, utilice un control del freno compatible con la función de vigilancia o desactive la vigilancia.