制动控制

监控功能“制动控制”与应用变频器的下列制动控制功能兼容:

  • 基本单元上的数字量输出端DB00。
  • 安全选件MOVISAFE® CS..A的安全数字量输出端F‑DO00/F‑DO01配置了SBC功能。

制动控制装置可以单独或组合使用。

提示
  • 使用安全选件MOVISAFE® CS..A,带经过配置的SBC功能。
  • 将选项字段“评估‘SBC’信号”设置为“开”(参见“配置监控功能”一章)。
  • 使用其他制动控制装置。
  • 其他制动控制装置,例如外部安全继电器,与监控功能不兼容。在这种情况下,请使用与监控功能兼容的制动控制装置,或者禁用监控功能。