Regime contínuo
Em regime contínuo, após desligar a tensão de controle (DB00/SBC), o seguinte intervalo deve ser observado antes de ligar novamente.
- Pelo menos 0.5 segundo com uma potência da bobina do freio P < 60 W
- Pelo menos 1 segundo com uma potência da bobina do freio P ≥ 60 W

y | Tensão de controle em SBC/DB00 |
trun | Horas ligado à rede, incluindo tempo de comutação do freio |
tp | Intervalo |
A frequência máxima de comutação do SBM (ativação da tensão de controle) não deve ser ultrapassada.
Os valores máximos especificados nas visões gerais a seguir se aplicam à frequência de comutação do SBM com a função de monitoração "Sistema de controle do freio" desativada. A função de monitoração utiliza o seguinte valor máximo:
- SBM, tamanho 1: 30 pulsos de comutação/2 minutos
INFORMAÇÃO

Se você quiser usar frequências de comutação mais altas, deve desativar a função de monitoração.
Mais informações sobre a função de monitoração podem ser encontradas no capítulo Função de monitoração "Sistema de controle do freio".
SBM, tamanho 1
Freios em motores CA/servomotores assíncronos.
Tipo de freio | Frequência de comutação máxima |
|---|---|
BE02 até BE1 | 120 pulsos de comutação/2 minutos |
BE2 até BE5 | 80 pulsos de comutação/2 minutos |
BE11 | 50 pulsos de comutação/2 minutos |
BE20 | 30 pulsos de comutação/2 minutos |
BE30 até BE32 | 30 pulsos de comutação/2 minutos |
SBM, tamanho 1
Freios em servomotores síncronos.
Tipo de freio | Frequência de comutação máxima |
|---|---|
BY2 | 120 pulsos de comutação/2 minutos |
BY4 até BY8 | 80 pulsos de comutação/2 minutos |
BY14 | 50 pulsos de comutação/2 minutos |
Tipo de freio | Frequência de comutação máxima |
|---|---|
BZ05 até BZ1 | 120 pulsos de comutação/2 minutos |
BZ3 até BZ5 | 80 pulsos de comutação/2 minutos |