Dauerbetrieb
Im Dauerbetrieb ist nach dem Ausschalten der Steuerspannung (DB00/SBC) folgende Pausenzeit bis zum Wiedereinschalten einzuhalten.
- Mindestens 0.5 Sekunde bei einer Spulenleistung der Bremse P < 60 W
- Mindestens 1 Sekunde bei einer Spulenleistung der Bremse P ≥ 60 W

y | Steuerspannung an SBC/DB00 |
trun | Einschaltzeit inklusive Schaltzeit der Bremse |
tp | Pausenzeit |
Die maximale Schalthäufigkeit des SBM (Einschalten der Steuerspannung) darf nicht überschritten werden.
Die in den folgenden Übersichten angegebenen Maximalwerte gelten für die Schalthäufigkeit des SBM bei deaktivierter Überwachungsfunktion "Bremsenansteuerung". Die Überwachungsfunktion verwendet folgenden Grenzwert:
- SBM, Baugröße 1: 30 Schaltimpulse/2 Minuten
HINWEIS

Wenn Sie höhere Schalthäufigkeiten verwenden möchten, müssen Sie die Überwachungsfunktion deaktivieren.
Weitere Information zur Überwachungsfunktion finden Sie im Kapitel Überwachungsfunktion "Bremsenansteuerung".
SBM, Baugröße 1
Bremsen an asynchronen Drehstrommotoren/Servomotoren.
Bremsentyp | Maximale Schalthäufigkeit |
|---|---|
BE02 bis BE1 | 120 Schaltimpulse/2 Minuten |
BE2 bis BE5 | 80 Schaltimpulse/2 Minuten |
BE11 | 50 Schaltimpulse/2 Minuten |
BE20 | 30 Schaltimpulse/2 Minuten |
BE30 bis BE32 | 30 Schaltimpulse/2 Minuten |
SBM, Baugröße 1
Bremsen an synchronen Servomotoren.
Bremsentyp | Maximale Schalthäufigkeit |
|---|---|
BY2 | 120 Schaltimpulse/2 Minuten |
BY4 bis BY8 | 80 Schaltimpulse/2 Minuten |
BY14 | 50 Schaltimpulse/2 Minuten |
Bremsentyp | Maximale Schalthäufigkeit |
|---|---|
BZ05 bis BZ1 | 120 Schaltimpulse/2 Minuten |
BZ3 bis BZ5 | 80 Schaltimpulse/2 Minuten |