连续运行
在连续运行期间,关断控制电压 (DB00/SBC) 后,必须遵守以下暂停时间,然后才能再次接通。
- 在制动器的线圈功率P < 60 W时,至少0.5秒
- 在制动器的线圈功率P ≥ 60 W时,至少1秒

y | SBC/DB00上的控制电压 |
trun | 接通时间,包括制动器开关时间 |
tp | 暂停时间 |
不得超过SBM的最大开关频率(接通控制电压)。
下列概览表中给出的最大值适用于已禁用监控功能“制动控制”时的SBM开关频率。监控功能使用以下极限值:
- SBM,规格1:30个开关脉冲/2分钟
提示

如需使用更高的开关频率,必须禁用监控功能。
关于监控功能的详细信息参见监控功能“制动控制”一章。
SBM,规格1
异步交流电机/伺服电机上的制动器。
制动器类型 | 最大开关频率 |
|---|---|
BE02至BE1 | 120个开关脉冲/2分钟 |
BE2至BE5 | 80个开关脉冲/2分钟 |
BE11 | 50个开关脉冲/2分钟 |
BE20 | 30个开关脉冲/2分钟 |
BE30至BE32 | 30个开关脉冲/2分钟 |
SBM,规格1
异步伺服电机上的制动器。
制动器类型 | 最大开关频率 |
|---|---|
BY2 | 120个开关脉冲/2分钟 |
BY4至BY8 | 80个开关脉冲/2分钟 |
BY14 | 50个开关脉冲/2分钟 |
制动器类型 | 最大开关频率 |
|---|---|
BZ05至BZ1 | 120个开关脉冲/2分钟 |
BZ3至BZ5 | 80个开关脉冲/2分钟 |