Funcionamiento continuo

En el funcionamiento continuo, después de desconectar la tensión de control (DB00/SBC) se debe guardar el siguiente tiempo de pausa hasta la nueva conexión.

  • Mínimo 0.5 segundos con una potencia de bobina del freno P < 60 W
  • Mínimo 1 segundo con una potencia de bobina del freno P ≥ 60 W

y

Tensión de control en SBC/DB00

trun

Tiempo de conexión incluyendo el tiempo de conmutación del freno

tp

Tiempo de pausa

La frecuencia de conmutación máxima del SBM (conexión de la tensión de control) no se debe sobrepasar.

Los valores máximos indicados en las siguientes vistas generales tienen validez para la frecuencia de conmutación del SBM con la función de vigilancia "Control del freno" desactivada. La función de vigilancia utiliza el siguiente valor límite:

  • SBM, tamaño 1: 30 impulsos de conmutación/2 minutos

AVISO

Si desea utilizar frecuencias de conmutación más altas, debe desactivar la función de vigilancia.
Encontrará más información sobre la función de vigilancia en el capítulo Función de vigilancia "Control del freno".
SBM, tamaño 1

Frenos en motores de CA asíncronos/servomotores.

Tipo de freno

Frecuencia máxima de conexión

BE02 a BE1

120 impulsos de conmutación/2 minutos

BE2 a BE5

80 impulsos de conmutación/2 minutos

BE11

50 impulsos de conmutación/2 minutos

BE20

30 impulsos de conmutación/2 minutos

BE30 a BE32

30 impulsos de conmutación/2 minutos

SBM, tamaño 1

Frenos en servomotores síncronos.

Tipo de freno

Frecuencia máxima de conexión

BY2

120 impulsos de conmutación/2 minutos

BY4 a BY8

80 impulsos de conmutación/2 minutos

BY14

50 impulsos de conmutación/2 minutos

Tipo de freno

Frecuencia máxima de conexión

BZ05 a BZ1

120 impulsos de conmutación/2 minutos

BZ3 a BZ5

80 impulsos de conmutación/2 minutos