Modo manual o de configuración
Durante cortos periodos de tiempo son admisibles en caso de una potencia de bobina del freno de P ≥ 60 W también tiempos de pausa más breves de 0.5 a 1 segundo, p. ej. para el modo de configuración o el modo manual. A más tardar después de 30 impulsos de conmutación (conexión de la tensión de control) se ha de mantener un tiempo de pausa de al menos 90 segundos. Los tiempos de conmutación del freno para desbloquear y aplicar deben tenerse en cuenta en la duración de conexión.

y | Tensión de control en SBC/DB00 |
[1] | Máximo 30 impulsos de conmutación |
[2] | Tiempo de pausa de al menos 90 s |