Operação manual ou de ajuste
Por um curto período de tempo, com uma potência da bobina do freio de P ≥ 60 W, são permitidos intervalos mais curtos de 0.5 a 1 segundo, por ex., para a operação manual ou de ajuste. Deve-se observar uma pausa de pelo menos 90 segundos após 30 pulsos de comutação, no máximo (ativação da tensão de controle). Os tempos de comutação do freio para abertura e fechamento devem ser considerados durante o fator de duração do ciclo.

y | Tensão de controle em SBC/DB00 |
[1] | máximo de 30 pulsos de comutação |
[2] | Intervalo de pelo menos 90 segundos |