Controle de freio/tempo de atuação do freio
A versão da função do componente de segurança "Desligamento seguro da alimentação de energia elétrica" é otimizada para controlar os freios da SEW-EURODRIVE na tecnologia de 3 condutores.
O módulo de freio seguro SBM é certificado para isso, levando em consideração os vários tempos de atuação do freio. A certificação se aplica independentemente do tipo de controle (monocanal ou canal duplo/1 ou 2 cabos de sinal).
Na avaliação do sistema inteiro, os tempos de atuação do freio de acordo com a visão geral a seguir são permitidos no pior caso para o planejamento do projeto da distância de frenagem com controle seguro via SBC. Os tempos de comutação específicos do freio podem ser encontrados na documentação do freio.
Uso permitido | Nível máximo de desempenho | Tempos de atuação permitidos do freio | |
|---|---|---|---|
t2,I | t2,II | ||
como dispositivo de segurança da categoria 1 (com valor PFHD) | PL c | X | X |
como dispositivo de segurança da categoria 3 (com exclusão de irregularidade) | PL d | X | – |
X | = | permitido |
– | = | não aprovado |
t2,I | = | Tempo de atuação de um freio de 3 condutores da SEW-EURODRIVE com desligamento no circuito CA |
t2,II | = | Tempo de atuação de um freio de 3 condutores da SEW-EURODRIVE com desligamento no circuito CA e CC |