Restrições

  • Observar que é possível haver uma operação do acionamento por inércia em caso de operação sem freio mecânico ou com freio defeituoso (dependendo da fricção e inércia do sistema). Em condições de carga em modo gerador, com eixos carregados por força da gravidade e acionados externamente, o acionamento pode até mesmo acelerar. Isso deve ser considerado na avaliação de risco do sistema/da máquina, e caso necessário, deve-se tomar medidas adicionais de segurança (p. ex., sistema de frenagem de segurança).
  • Para funções do componente de segurança relacionadas à aplicação que exigem uma parada segura do movimento perigoso, pode ser necessário um sistema de frenagem de segurança adicional para aplicações específicas.
  • Em caso de utilização da função SS1-t, a rampa de desaceleração do acionamento não é monitorada de modo relacionado à segurança. Em caso de irregularidade, a frenagem do acionamento pode falhar durante o tempo de atraso, ou na pior das hipóteses, pode acelerar o acionamento. Neste caso, o desligamento relacionado à segurança através da função STO só ocorre após ter decorrido o tempo de atraso ajustado. O perigo resultante disso deve ser considerado na avaliação de risco do sistema/máquina, e caso necessário, deve-se tomar medidas adicionais de tecnologia de segurança.
  • A comutação STO - parada segura ativa não pode impedir um possível retorno ou frenagem de corrente contínua.

ATENÇÃO

Ao desligar o sinal STO ainda há tensão presente no circuito intermediário da unidade.
Morte ou ferimentos graves
  • Em caso de trabalhos na parte elétrica do sistema de acionamento, desligar a rede de tensão de alimentação utilizando um dispositivo externo de desligamento adequado para tal e protegê-la contra religação involuntária.

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a capacitores que não estão descarregados completamente.
Morte ou ferimentos graves.
  • Após desligar a rede, aguardar pelo menos 10 minutos.

INFORMAÇÃO

Se um freio estiver conectado à unidade, o módulo funcional FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída deve ser selecionado na árvore de parâmetros do MOVISUITE® em [Funções] > [Funções de acionamento]. No FCB 01 Bloqueio do estágio de saída o parâmetro Fechar freio em STO está definido como "Lig." e não deve ser desativado. O sistema de controle do freio é desligado com o desligamento seguro da tensão de alimentação de 24 VCC na conexão STO. O sistema de controle do freio na unidade não está relacionado à segurança.