制动控制/制动应用时间
安全子功能“安全切断电源”的实施已针对控制采用3线技术的SEW-EURODRIVE制动器进行了优化。
为此,安全制动模块SBM的认证考虑到了不同的制动应用时间。该认证与控制的类型无关(单通道或双通道/1条或2条控制线)。
在整个系统的评估中,为了在通过SBC进行安全控制时对制动距离进行工程设计,在最坏的情况下,允许应用下列概览表中的制动应用时间。制动器特定的开关时间参见制动器文档。
允许的应用 | 最大性能等级 | 允许的制动应用时间 | |
|---|---|---|---|
t2,I | t2,II | ||
作为1类安全设备(带PFHD值) | PL c | X | X |
作为3类安全设备(带故障排除) | PL d | X | – |
X | = | 允许 |
– | = | 不允许 |
t2,I | = | 在交流电切断 (AC) 时SEW-EURODRIVE 3线制动器的制动应用时间 |
t2,II | = | 在直流和交流电切断 (AC/DC) 时SEW-EURODRIVE 3线制动器的制动应用时间 |