Função de segurança com freio

Se for necessário um freio por razões de segurança, deve-se assegurar em todo o sistema que o freio feche. Para tal, a alimentação de energia elétrica do freio deve ser interrompida de modo relacionado à segurança. A função de segurança a ser implementada consiste em várias funções do componente de segurança.

Exemplo de representação do sistema

O módulo de freio seguro SBM implementa a seguinte função do componente de segurança:

  • Desligamento seguro da alimentação de energia elétrica do freio
  • O módulo de freio seguro SBM interrompe de modo relacionado à segurança a alimentação. de energia elétrica do freio através do desligamento da entrada digital segura SBC_P/_M nos terminais de conexão 1 e 2. O desligamento é realizado por um relé de segurança, por ex., através da função de saída SBC (sistema de controle do freio seguro – Safe Brake Control).