Función de seguridad con freno
En el caso de que se necesite un freno por razones de seguridad, hay que asegurarse en el sistema completo de que el freno se aplique. Para ello, se debe interrumpir el suministro de energía eléctrica del freno de forma segura. La función de seguridad que se va a implementar comprende varias funciones de seguridad.
Ejemplo de representación del sistema
El módulo de freno seguro SBM ejecuta la siguiente función parcial de seguridad:
- desconexión segura del suministro de energía del freno
- El módulo de freno seguro SBM interrumpe de forma segura el suministro de energía eléctrica al freno mediante la desconexión de la entrada binaria segura SBC_P/_M en las bornas 1 y 2. La desconexión de USAFE es efectuada por un dispositivo de desconexión de seguridad, p. ej., a través de la función de salida SBC (Safe Brake Control – Control de freno seguro).