Encoder externo

Encoder externo X3223

Tensão nominal de saída

24 VCC

Corrente máxima de saída

com 24 VCC: 500 mA

Tipos de encoders autorizados

  • Encoder EnDat 2.1 (com sinais sen/cos)
  • Encoder com níveis de sinal de acordo com RS422
  • Encoder HIPERFACE®
  • Encoder sen/cos CA 1 VSS
  • Encoder SSI
  • Encoder TTL/HTL
  • Encoder CANopen

Frequência máxima de entrada

250 kHz

Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder

Sim, não é permitido curto-circuito permanente.

Comprimento máx. do cabo

30 m