Encoder externo
Encoder externo X3223 | ||
|---|---|---|
Tensión nominal de salida | 24 V CC | |
Corriente máxima de salida | Con 24 V CC: 500 mA | |
Tipos de encoder permitidos |
| |
Frecuencia de entrada máxima | 250 kHz | |
Protección de cortocircuito de alimentación del encoder | Sí, un cortocircuito constante no es admisible. | |
Longitud máxima del cable | 30 m | |