Datos técnicos de la interfaz EtherCAT®
Interfaz EtherCAT® | |
|---|---|
Vendor ID | 59hex |
Product Code | 12hex |
Product Name | MOVI-C® MOVIPRO® |
Tecnología de conexión | Conector enchufable M12, Push-Pull-RJ45 |
Velocidad de transmisión en baudios compatible | 100 Mbaudios (full duplex) |
EtherCAT® Services | CoE, FoE, VoE, Safety over EtherCAT® |
Protocolos de aplicación | EtherCAT®, SEW-Application-Services |
Perfiles de aplicación | – |
Tipos de cables permitidos | A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 |
Longitud máxima del cable | 100 m |
Nombre del archivo ESI | SEW_MOVI-C_MOVIPRO.xml |