Dados técnicos da interface EtherCAT®
Interface EtherCAT® | |
|---|---|
Vendor ID | 59hex |
Product Code | 12hex |
Product Name | MOVI-C® MOVIPRO® |
Tecnologia de conexão | Conector M12, RJ45 Push-Pull |
Taxa de transmissão suportada | 100 MBaud (full duplex) |
Serviços EtherCAT® | CoE, FoE, VoE, Safety over EtherCAT® |
Protocolos de aplicação | EtherCAT®, SEW Application Services |
Perfis de aplicação | – |
Tipos de cabos permitidos | a partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801 |
Comprimento máx. do cabo | 100 m |
Nome do arquivo ESI | SEW_MOVI-C_MOVIPRO.xml |