Technische Daten EtherCAT®-Schnittstelle
EtherCAT®-Schnittstelle | |
---|---|
Vendor ID | 59hex |
Product Code | 12hex |
Product Name | MOVI-C® MOVIPRO® |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder, Push-Pull-RJ45 |
unterstützte Baudrate | 100 MBaud (vollduplex) |
EtherCAT® Services | CoE, FoE, VoE, Safety over EtherCAT® |
Applikationsprotokolle | EtherCAT®, SEW-Application-Services |
Applikationsprofile | – |
zulässige Leitungstypen | ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 |
maximale Leitungslänge | 100 m |
Name der ESI-Datei | SEW_MOVI-C_MOVIPRO.xml |