Externer Geber
Externer Geber X3223 | ||
|---|---|---|
Nennausgangsspannung | DC 24V | |
maximaler Ausgangsstrom | bei DC 24 V: 500 mA | |
zulässige Gebertypen |
| |
maximale Eingangsfrequenz | 250 kHz | |
Kurzschlussschutz Gerberversorgung | Ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig. | |
maximale Leitungslänge | 30 m | |