Motorgeber
Motorgeber X3011 | |
|---|---|
Nennausgangsspannung | DC 12 V |
maximaler Ausgangsstrom | 500 mA pro Geberausgang |
zulässige Gebertypen |
|
maximale Eingangsfrequenz | 250 kHz |
Kurzschlussschutz Gerberversorgung | Ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig. |
maximale Leitungslänge | 30 m |