Encoder do motor

Encoder do motor X3011

Tensão nominal de saída

12 VCC

Corrente máxima de saída

500 mA por saída de encoder

Tipos de encoders autorizados

  • Encoder HIPERFACE®
  • Encoder sen/cos CA 1 VSS
  • Encoder TTL/HTL
  • Encoder com níveis de sinal de acordo com RS422

Frequência máxima de entrada

250 kHz

Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder

Sim, não é permitido curto-circuito permanente.

Comprimento máx. do cabo

30 m